ZHCAF52 March 2025 MSP430FR5043 , MSP430FR6005 , MSP430FR6007 , MSP430FR6043 , MSP430FR6045 , MSP430FR6047
通过估计气体中的准确 absToF,不需要使用温度传感器来计算气体中的声速。在本参考设计使用的 USS SW 库中,使用 Hilbert 变换,通过计算接收信号的包络来确定 absToF。先计算每个捕获的包络最大值。然后确定此最大值的包络交叉给定比率。然后通过两个超过阈值和阈值线的包络点计算 absToF 偏移,如图 2-3 所示。
图 2-3 Hilbert Wide 算法因此 UPS 和 DNS absToF 通过方程式 6 确定。
其中:
通常,此值范围可超过 150µs。absTOF 偏移对应于从 ADC 触发到包络超过包络最大值特定比率(通常选择为 50%)的时间。