ZHCAF52 March   2025 MSP430FR5043 , MSP430FR6005 , MSP430FR6007 , MSP430FR6043 , MSP430FR6045 , MSP430FR6047

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2流量计测量原理
    1. 2.1 ToF 测量算法实现
      1. 2.1.1 absTOF 计算方法 - 波瓣
      2. 2.1.2 absTOF 计算方法 - Hilbert Wide
      3. 2.1.3 dTOF 计算方法 - 互相关
        1. 2.1.3.1 获得高精度 dTOF 结果
        2. 2.1.3.2 互相关法优化
    2. 2.2 ADC 方法和 TDC 方法之间的区别
  6. 3适用于 USS 应用的 MSP430 MCU
    1. 3.1 USS 模块
    2. 3.2 USS 和 USS_A 模块之间的差异
    3. 3.3 MSP430 MCU 上的软件实现
  7. 4硬件设计流程
    1. 4.1 原理图
      1. 4.1.1 水表原理图 - MSP430FR6047 和 MSP430FR6007
      2. 4.1.2 水表原理图 - MSP430FR6043 和 MSP430FR5043
      3. 4.1.3 燃气表原理图 – MSP430FR6043 和 MSP430FR5043
    2. 4.2 PCB 布局指南
  8. 5软件设计指南
    1. 5.1 USS 演示项目和相关资源
    2. 5.2 演示项目说明
      1. 5.2.1 演示项目中的文件
      2. 5.2.2 演示项目中的属性设置
  9. 6总结
  10. 7参考资料

互相关法优化

在 USS 库中,尽量减少计算过程,以获得更好的电流消耗性能。dTOF 计算分为两个部分:

  1. 粗调计算:使用 absTOF UPS 的计算结果和 DNS 结果。计算它们之间延迟的整数部分。首先根据此结果滑动 DNS 信号,然后运行互相关过程。
  2. 精细计算:使用滑动 DNS 信号运行互相关过程。

dTOF 总计结果用方程式 8 计算得出。

方程式 8. d T O F   =   i n t e g e r   p a r t   f r o m   a b s T O F   r e s u l t s   +   d e c i m a l   p a r t   f r o m   c r o s s   c o r r e l a t i o n   m e t h o d

以图 2-8 为例。

 互相关优化图 2-8 互相关优化

dTOF 结果的整数部分由 absTOF UPS 和 DNS 结果的时间差给出。USS 库不需要将 DNS 信号滑动多次并计算互相关结果就能找到最大 Rxy[k] 结果。用户需要确切地知道,根据 absTOF UPS 和 DNS 结果将信号滑动多少个周期才能获得 Rxy[k] 结果的最大点。这样可以节省大量数据处理时间和电流消耗。