ZHCAEX2 January 2025 TPS62840 , TPS62843
需要一个额外的输入电容器 CBYP 作为该器件的旁路电容器以确保稳定性。该电容器是对输入电容器 CIN 的补充,连接在 VIN 和接地之间(请参阅图 1-2)。旁路电容器和输入电容器的建议最小值为 4.7μF。不良效果在于,CBYP 电容器提供了从 VIN 到 V OUT 的交流路径,并在 GND 的基础上与 COUT 一起构建了一个电容分压器。在将 VIN 施加到电路的瞬间,电容分压器会将 VOUT 上拉至 GND 以上,导致负电源轨发生正预偏置。这也意味着 IC GND 引脚(连接到 VOUT)也会发生正预偏置,这会将 SW 引脚和 VOS 引脚拉至低于比 IC 接地低 0.3V 以上,导致违反绝对最大额定值。这种情况会损坏器件,因此不建议这样做。因此,输出端应安装一个肖特基二极管 (D1),如 图 2-1 所述。需要进行启动测试,以验证在施加 VIN 后,VOS 引脚的驱动电压不会低于 IC 接地 0.3V 以上。
通过 CBYP 的交流路径也会使线路瞬态响应恶化。如果预计出现强线路瞬变,则会增大输出电容,以在线路瞬变期间将输出电压保持在可接受的水平内。
TPS6284x 可以在没有旁路电容器和肖特基二极管的情况下运行,但必须注意验证单个应用中的稳定性并检查 SW 和 VOS 引脚信号在启动期间不会违反建议的工作条件。