ZHCAEX2 January   2025 TPS62840 , TPS62843

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1反相降压/升压拓扑
    1. 1.1 概念
    2. 1.2 输出电流计算
    3. 1.3 VIN 和 VOUT 范围
  5. 2设计注意事项
    1. 2.1 额外的输入电容器
    2. 2.2 数字输入引脚配置
    3. 2.3 启动行为和开关节点注意事项
  6. 3外部元件选型
    1. 3.1 电感器选型
    2. 3.2 电容器选型
  7. 4典型性能
  8. 5总结
  9. 6参考资料

典型性能

图 4-1 中所示的参考设计 (VOUT = -1.8V) 用于生成本节所示的典型特性图,如 图 4-2图 4-9 中所示。

 测试电路的原理图图 4-1 测试电路的原理图
 效率与输出电流间的关系,VIN = 3.3V,VOUT = 1.8V图 4-2 效率与输出电流间的关系,VIN = 3.3V,VOUT = 1.8V
 负载调节(VIN = 3.3V,VOUT = -1.8V)图 4-4 负载调节(VIN = 3.3V,VOUT = -1.8V)
 320mA 负载下的线路调节图 4-3 320mA 负载下的线路调节
 基于 VIN 的启动(450mA 负载、VIN = 3.3V、VOUT = -1.8V)图 4-5 基于 VIN 的启动(450mA 负载、VIN = 3.3V、VOUT = -1.8V)
 负载瞬态响应(1A/μs 时为 0mA 至 400mA、VIN = 3.3V、VOUT = -1.8V)图 4-7 负载瞬态响应(1A/μs 时为 0mA 至 400mA、VIN = 3.3V、VOUT = -1.8V)
 基于 VIN 的关断(450mA 负载、VIN = 3.3V、VOUT = -1.8V)图 4-6 基于 VIN 的关断(450mA 负载、VIN = 3.3V、VOUT = -1.8V)
 输出电压波纹(VIN = 3.3V、VOUT = -1.8V 且 IOUT = 450mA)图 4-8 输出电压波纹(VIN = 3.3V、VOUT = -1.8V 且 IOUT = 450mA)
 波德图(VIN = 3.3V、VOUT = -1.8V 且负载为 450mA)图 4-9 波德图(VIN = 3.3V、VOUT = -1.8V 且负载为 450mA)