ZHCAEX2 January 2025 TPS62840 , TPS62843
TPS62840 降压直流/直流转换器可以配置为反相降压/升压转换器,以便生成负输出电压。反相降压/升压拓扑改变了一些系统特性,例如输入电压范围和最大输出电流。本应用报告介绍了反相降压/升压拓扑以及如何根据已更改的系统特性为外部元件选择合适的值。TPS62840 还提供了设计指南和预防措施,可确保转换器稳定运行。提供来自示例设计的测量数据。本应用报告也适用于 TPS6284x 系列中的任何器件。