ZHCAEX2 January   2025 TPS62840 , TPS62843

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1反相降压/升压拓扑
    1. 1.1 概念
    2. 1.2 输出电流计算
    3. 1.3 VIN 和 VOUT 范围
  5. 2设计注意事项
    1. 2.1 额外的输入电容器
    2. 2.2 数字输入引脚配置
    3. 2.3 启动行为和开关节点注意事项
  6. 3外部元件选型
    1. 3.1 电感器选型
    2. 3.2 电容器选型
  7. 4典型性能
  8. 5总结
  9. 6参考资料

电容器选型

为了实现低输出电压纹波,需要使用等效串联电阻 (ESR) 较低的微型陶瓷电容器。建议使用电介质类型为 X5R 或 X7R 的电容器,从而保证在温度范围内具有稳定的电容特性。CBYP 和 CIN 都建议使用最小 10μF 的电容器。这些电容值可以无限制地增加。对于输出电容器,建议使用最小 22μF 的电容器。该电容器值过大可能会导致不稳定。这种情况可以通过波特图或负载瞬态响应进行评估。CBYP 的额定电压必须大于 (VIN + VOUT)。