ZHCAEX2 January   2025 TPS62840 , TPS62843

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1反相降压/升压拓扑
    1. 1.1 概念
    2. 1.2 输出电流计算
    3. 1.3 VIN 和 VOUT 范围
  5. 2设计注意事项
    1. 2.1 额外的输入电容器
    2. 2.2 数字输入引脚配置
    3. 2.3 启动行为和开关节点注意事项
  6. 3外部元件选型
    1. 3.1 电感器选型
    2. 3.2 电容器选型
  7. 4典型性能
  8. 5总结
  9. 6参考资料

概念

反相降压/升压拓扑与降压拓扑非常相似。在标准降压配置(如图 1-1 所示)中,正连接 (VOUT) 连接到电感器,返回连接到器件接地。

 降压拓扑图 1-1 降压拓扑

然而,在图 1-2 所示的反相降压/升压配置中,该器件接地用作负输出电压引脚(标记为 VOUT)。降压配置中的正输出现在用作接地 (GND)。拓扑中的这种变化允许输出电压反相并且始终低于接地电压。

 反相降压/升压拓扑图 1-2 反相降压/升压拓扑

反相降压/升压拓扑中的电路运行方式与降压拓扑中的电路运行方式不同。尽管元件的连接方式与降压转换器中相同,但输出电压端子是反向的,如 图 1-3 所示。在控制 MOSFET 导通 期间,如 图 1-4(b) 所示,电感器用电流充电,而输出电容器提供负载电流。在此期间,电感器不向负载提供电流。在控制 MOSFET 的关断 时间和同步 MOSFET 的导通 时间内,如 图 1-5 所示,电感器为负载和输出电容器提供电流。这些更改会影响许多参数,如设计注意事项部分所述。

 降压/升压配置图 1-3 降压/升压配置
 降压/升压关断时间图 1-5 降压/升压关断时间
 降压/升压导通时间图 1-4 降压/升压导通时间