ZHCAEX2 January 2025 TPS62840 , TPS62843
可应用于反相降压/升压转换器 IC 的输入电压小于可应用于同一降压转换器 IC 的输入电压。这是因为 IC 的接地引脚连接到(负)输出电压。因此,器件两端的输入电压是 VIN 到 VOUT,而非 VIN 到地。因此,TPS6284x 的输入电压范围为 1.8V 至 6.5V + VOUT,其中 VOUT 为负值。输出电压范围与配置为降压转换器时相同,但为负。为反相降压/升压拓扑设置输出电压的方法与降压配置相同,即将 RSET 电阻器连接到器件的 GND 引脚。