ZHCAEX2 January 2025 TPS62840 , TPS62843
在反相降压/升压拓扑中,SW 引脚上的电压从 VIN 切换到 VOUT,而不是从 VIN 切换到 GND。当高侧 MOSFET 导通时,SW 节点会看到输入电压,而当低侧 MOSFET 导通时,SW 节点会看到器件接地,即输出电压。在启动期间,VIN 会上升以达到所需的输入电压。在 EN 引脚电压超过阈值电平且 VIN 超过 UVLO 阈值后,VOUT 开始斜降。随着 VOUT 继续斜降,SW 节点低电平随之下降。图 2-5 展示了输出电压产生的正常平滑启动。
图 2-5 启动期间的 SW 节点电压