ZHCAEX2
January 2025
TPS62840
,
TPS62843
1
摘要
商标
1
反相降压/升压拓扑
1.1
概念
1.2
输出电流计算
1.3
VIN 和 VOUT 范围
2
设计注意事项
2.1
额外的输入电容器
2.2
数字输入引脚配置
2.3
启动行为和开关节点注意事项
3
外部元件选型
3.1
电感器选型
3.2
电容器选型
4
典型性能
5
总结
6
参考资料
6
参考资料
德州仪器 (TI),
在反相降压/升压拓扑中使用 TPS6215x
,应用手册。
德州仪器 (TI),
TPS62840 1.8V 至 6.5V、750mA、60nA IQ 降压转换器
数据表。