ZHCAEX2 January   2025 TPS62840 , TPS62843

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1反相降压/升压拓扑
    1. 1.1 概念
    2. 1.2 输出电流计算
    3. 1.3 VIN 和 VOUT 范围
  5. 2设计注意事项
    1. 2.1 额外的输入电容器
    2. 2.2 数字输入引脚配置
    3. 2.3 启动行为和开关节点注意事项
  6. 3外部元件选型
    1. 3.1 电感器选型
    2. 3.2 电容器选型
  7. 4典型性能
  8. 5总结
  9. 6参考资料

数字输入引脚配置

由于 VOUT 在此配置中是 IC 接地,因此 EN 引脚必须以 VOUT(而非接地)为基准。在降压配置中,产品数据表中使能引脚的额定阈值电压为 1.1V(被视为高电平)和 0.4V(被视为低电平)(请参阅 TPS62840 产品数据表,)。但在反相降压/升压配置中,VOUT 电压是基准电压;因此,高阈值为 1.1V + VOUT,低阈值为 0.4V + VOUT。例如,如果 VOUT = –1.8V,VEN 在高于 –0.7V 的电压下被视为高电平,在低于 -1.4V 的电压下被视为低电平。MODE 和 STOP 引脚也具有相同的效果。这种行为可能会导致难以启用或禁用器件,因为在某些应用中,提供 EN 信号的 IC 无法产生负电压。图 2-2 所示的电平转换器通过消除负 EN 信号,减少了与失调 EN 阈值电压相关的任何问题。

 EN 引脚电平转换器图 2-2 EN 引脚电平转换器

最初驱动 EN 的正信号改为连接到 Q1 的栅极 (SYS_EN)。当 Q1 关闭(SYS_EN 接地)时,Q2 在 VGS 上为 0V,并且也保持关闭状态。在这种状态下,EN 引脚检测到 VOUT 低于低电平阈值,并禁用该器件。当 SYS_EN 提供足够的正电压来开启 Q1(MOSFET 数据表中指定的 VGS 最小值)时,Q2 的栅极通过 Q1 被拉低。这会将 Q2 的 VGS 驱动为负,并导通 Q2。因此,VIN 通过 Q2 连接到 EN,且该引脚高于高电平阈值,从而使器件导通。确保 Q2 的 VGD 在使能和禁用状态下均保持在 MOSFET 的额定值范围内。不遵守此约束可能会导致 MOSFET 损坏。启用和禁用序列如图 2-3图 2-4 所示。SYS_EN 信号激活使能电路,G/D NODE 信号表示 Q1 和 Q2 之间的共享节点。EN 信号是电路的输出,从 VIN 变为 –VOUT,从而正确启用和禁用器件。

 启动时的 EN 引脚电平转换器图 2-3 启动时的 EN 引脚电平转换器
 关断时的 EN 引脚电平转换器图 2-4 关断时的 EN 引脚电平转换器