ZHCAEX2 January 2025 TPS62840 , TPS62843
TPS6284x 系列是高效降压转换器,具有典型值为 60nA 的超低工作静态电流。此器件具有特殊电路,可在 100% 模式下实现仅 120nA 的 IQ,因此可在放电末期进一步延长电池寿命。此器件的输入电压为 1.8V 至 6.5V,支持多种电源,例如 2 节至 4 节碱性电池或 1 节至 2 节锂二氧化锰 (Li-MnO2) 或 1 节锂离子/锂亚硫酰氯 (Li-SOCl2) 电池。这些器件专为许多电池供电应用而设计,例如智能仪表、医疗传感器贴片、工业物联网(智能传感器)及其他测试和测量设备。就此类应用中的模拟信号链而言,通常需要电源电压是对称的或电压偏置为负。TPS6284x 可配置为反相降压/升压拓扑,其中输出电压相对于地反相或为负。本应用报告详细介绍了 TPS6284x 系列的反相降压/升压拓扑。