ZHCAEX2 January   2025 TPS62840 , TPS62843

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1反相降压/升压拓扑
    1. 1.1 概念
    2. 1.2 输出电流计算
    3. 1.3 VIN 和 VOUT 范围
  5. 2设计注意事项
    1. 2.1 额外的输入电容器
    2. 2.2 数字输入引脚配置
    3. 2.3 启动行为和开关节点注意事项
  6. 3外部元件选型
    1. 3.1 电感器选型
    2. 3.2 电容器选型
  7. 4典型性能
  8. 5总结
  9. 6参考资料

电感器选型

要为反相降压/升压拓扑选择电感值,请使用 方程式 1 至 方程式 4,而不要使用 TPS62840 数据表中提供的公式。这些公式有助于通过设计最大电感电流 (IL(max)) 或找到给定电感的峰值电感电流来选择正确的电感。IL(Max) 需要保持在器件的最小电流限制值以下,以便实现可靠的设计。对于给定设计,最坏情况下的 IL(Max) 出现在最小 VIN 处。确定 IL(Max) 后,建议选择饱和额定值比 IL(Max) 高 20% 至 30% 的电感器,以便允许在启动或负载瞬态期间可以出现峰值电流。对于反相降压/升压拓扑,建议的电感为 2.2μH。