ZHCAEV9 December   2024 AM62D-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 将二进制文件加载到 AM62D
  5. 2处理器内核基准测试
    1. 2.1 C7x DSP 基准测试
      1. 2.1.1 快速傅里叶变换
      2. 2.1.2 数字信号处理
        1. 2.1.2.1 FIR
        2. 2.1.2.2 级联双二阶滤波器
        3. 2.1.2.3 点积
      3. 2.1.3 数学运算
    2. 2.2 在 A53 内核中执行的 Dhrystone
  6. 3存储器系统基准测试
    1. 3.1 临界存储器访问延迟
    2. 3.2 UDMA:DDR 至 DDR 数据复制
    3. 3.3 C7x DRU 性能:通过 DMA 进行块复制
  7. 4应用特定的基准测试
    1. 4.1 SBL 引导时间
    2. 4.2 IPC 性能
    3. 4.3 闪存
    4. 4.4 应用特定延迟
  8. 5总结
  9. 6参考资料

引言

AM62Dx 是一个片上系统 (SOC),包含多达四个具有 64 位架构的 Arm®-Cortex®-A53 内核和一个具有矩阵乘法加速器 (MMA) 的 C7x DSP (C7504)。DSP 包含具有 256 位定点和浮点向量的标量和向量计算单元。C7504 提供高达 40GFLOPS 的向量计算,而 MMA 提供高达 2TOPS 的计算。AM62D 还包含一个 Cortex-R5F MCU 内核、一个 Cortex-R5F 器件管理内核以及各种外设和联网选件,例如具有时间敏感网络 (TSN) 的 3 端口千兆位以太网交换机。此选项可用于启用音频网络功能,例如以太网音频视频桥接 (AVB) 和 Dante,而 McASP 等外设可启用多通道 I2S 和 TDM 音频输入和输出。AM62D 支持宽度为 32 位的 LPDDR4 存储器,运行速度为 3733MT/s。图 1-1 是 AM62Dx 的功能方框图。有关详细信息,请参阅 AM62Dx Sitara 处理器数据表。

 AM62Dx 功能方框图图 1-1 AM62Dx 功能方框图

本文档介绍了在 AM62Dx 处理器上测量的一系列业界通用的应用特定基准,这些测试侧重于 Arm-Cortex-A53 内核、C7x DSP 和 LPDDR4 存储器的性能。每项测试中都说明了关键的内核时钟和存储器速度参数。本文档中的测试在 FreeRTOS 或裸机上执行。这些基准测试的大多数已经包括在 AM62D 的 FreeRTOS-SDK 中。