ZHCAEV9 December 2024 AM62D-Q1
本节介绍了 C7x DSP 的基准测试,该 DSP 使用的内核在 DSP 算法中至关重要。使用 C7x 库(如 FFTLIB 和 DSPLIB)进行基准测试。这些库包含适用于大多数常用运算(如有限脉冲滤波和点积)的优化功能。AM62D 以源代码形式分发的 FreeRTOS-SDK 中包括这些库。每个库的文档文件夹中包括有关构建和运行这些模块的说明。
所有 C7x DSP 的性能测试都是在裸机环境下进行,并且测试时已经预先加载 L2 高速缓存。有关在 AM62D EVM 上加载和运行裸机二进制文件的信息,请参阅节 1.1。以下各小节中的基准测试根据包含这些基准测试的 C7x 库进行分类。