ZHCAEV9 December   2024 AM62D-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 将二进制文件加载到 AM62D
  5. 2处理器内核基准测试
    1. 2.1 C7x DSP 基准测试
      1. 2.1.1 快速傅里叶变换
      2. 2.1.2 数字信号处理
        1. 2.1.2.1 FIR
        2. 2.1.2.2 级联双二阶滤波器
        3. 2.1.2.3 点积
      3. 2.1.3 数学运算
    2. 2.2 在 A53 内核中执行的 Dhrystone
  6. 3存储器系统基准测试
    1. 3.1 临界存储器访问延迟
    2. 3.2 UDMA:DDR 至 DDR 数据复制
    3. 3.3 C7x DRU 性能:通过 DMA 进行块复制
  7. 4应用特定的基准测试
    1. 4.1 SBL 引导时间
    2. 4.2 IPC 性能
    3. 4.3 闪存
    4. 4.4 应用特定延迟
  8. 5总结
  9. 6参考资料

FIR

有限脉冲响应 (FIR) 是音频应用中常用的滤波器之一。DSPLIB 包含 FIR 实施,可以获取各种数据和滤波器大小。表 2-3 展示了在 AM62D 的 C7x DSP 上执行 FIR 滤波器的性能结果。

表 2-3 C7x DSP 上的 FIR 滤波器性能

数据类型

数据大小

输出大小

滤波器尺寸

EVM 周期数

抽头/周期

浮点

2048

1025

1024

74483

14.09

浮点

1151

1024

128

8803

14.89

浮点

1087

1024

64

4707

13.92