ZHCAEV9 December   2024 AM62D-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 将二进制文件加载到 AM62D
  5. 2处理器内核基准测试
    1. 2.1 C7x DSP 基准测试
      1. 2.1.1 快速傅里叶变换
      2. 2.1.2 数字信号处理
        1. 2.1.2.1 FIR
        2. 2.1.2.2 级联双二阶滤波器
        3. 2.1.2.3 点积
      3. 2.1.3 数学运算
    2. 2.2 在 A53 内核中执行的 Dhrystone
  6. 3存储器系统基准测试
    1. 3.1 临界存储器访问延迟
    2. 3.2 UDMA:DDR 至 DDR 数据复制
    3. 3.3 C7x DRU 性能:通过 DMA 进行块复制
  7. 4应用特定的基准测试
    1. 4.1 SBL 引导时间
    2. 4.2 IPC 性能
    3. 4.3 闪存
    4. 4.4 应用特定延迟
  8. 5总结
  9. 6参考资料

应用特定延迟

表 4-6 展示了音频应用中各种关键功能的延迟。

表 4-6 应用特定延迟性能

测试

详细信息

延迟

McASP(音频)

以 48kHz 运行,I2C 模式

RX 至 TX 引脚对引脚

792µs

引导延迟 (MCU R5)

从 MCU_PORz 测得 MCUR5 主控制器的 GPIO 切换时间

112ms

C7x 音频提示声时间

从 MCU_PORz 测得

包括 DAC 配置

185ms