ZHCAEQ1 November   2024 TPS1210-Q1 , TPS4810-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2BMS 系统概述
  6. 3应用 TPS1210-Q1 和 TPS4810-Q1 以实现电池断路开关设计
    1. 3.1 独立充电和放电 FET 控制
    2. 3.2 具有预充电功能的充电和放电 FET 控制
    3. 3.3 用于提供短路保护的电流检测
    4. 3.4 反极性保护
    5. 3.5 诊断
      1. 3.5.1 FET 诊断
      2. 3.5.2 短路保护比较器诊断
      3. 3.5.3 故障指示
  7. 4总结
  8. 5参考资料

具有预充电功能的充电和放电 FET 控制

 用于预充电功能的应用电路图 3-2 用于预充电功能的应用电路

ECU、电机驱动器等负载可能具有较大输入电容。为了限制上电期间的高浪涌电流,可以使用 TPS4810-Q1 和 TPS1210-Q1 的预充电功能。这些器件可如图 3-2 中所示进行配置,以驱动主路径中的背对背 FET 和并联预充电 FET。INP1 控制主路径中的 Q1、Q2 FET,INP2 控制预充电 FET Q3。

一旦负载电容器充电至接近电池电压,则可以打开主 FET 路径,并使用 INP1 和 INP2 控制输入关闭预充电路径。