ZHCAEQ1 November 2024 TPS1210-Q1 , TPS4810-Q1
电池管理系统 (BMS) 可监视、保护和优化电动汽车电池的电池性能。
BMS 系统通常包括电芯监测和平衡单元,用于诊断电芯电压和温度、平衡电芯特性以及与系统控制器通信。分流电阻器放置在高侧或低侧,用于检测流经电池的电流,以实现库仑测量和保护。
在系统故障条件(例如电池过热、充电和放电期间的过流)下,电池断开开关会断开电池与充电器和负载的连接,从而确保电动汽车在泊车、充电和放电期间的安全性。
开关采用背对背配置,可在系统故障期间阻止充电和放电方向上的电流。根据终端应用目标,需要单独控制或同时控制背对背开关。
以下各节概述了基于 TPS1210-Q1 和 TPS4810-Q1 高侧驱动器以及相关最终应用目标的电池断开开关的一些系统设计架构。