ZHCAEQ1 November   2024 TPS1210-Q1 , TPS4810-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2BMS 系统概述
  6. 3应用 TPS1210-Q1 和 TPS4810-Q1 以实现电池断路开关设计
    1. 3.1 独立充电和放电 FET 控制
    2. 3.2 具有预充电功能的充电和放电 FET 控制
    3. 3.3 用于提供短路保护的电流检测
    4. 3.4 反极性保护
    5. 3.5 诊断
      1. 3.5.1 FET 诊断
      2. 3.5.2 短路保护比较器诊断
      3. 3.5.3 故障指示
  7. 4总结
  8. 5参考资料

引言

TPS1210-Q1 和 TPS4810-Q1 系列是具有保护和诊断功能的低 IQ、智能高侧驱动器,适用于 BMS 断路器应用。TPS1210-Q1 具有 3.5V 至 40V 的工作电压范围,专为 12V 系统设计而设计,而 TPS4810-Q1 具有 3.5V 至 80V 的工作电压范围,绝对最大额定电压为 100V,因此 TPS1210-Q1 非常适合 48V 系统设计。这些器件包含两个具有单独控制输入(INP1、INP2)的强大 (2A) 栅极驱动器,用于驱动采用共源极配置的背靠背 MOSFET。强大的栅极驱动能力可在大电流系统设计中使用并联 FET 实现电源开关。该器件使用 ISCP 和 TMR 引脚提供可配置的短路保护功能,可以分别调整阈值和响应时间。可以配置自动重试和锁存故障行为。可通过外部检测电阻或 MOSFET VDS 检测完成电流检测。可通过使用 CS_SEL 引脚输入实现高侧或低侧电流检测电阻配置。集成短路比较器可以通过对 SCP_TEST 输入的外部控制来诊断。在短路、电荷泵欠压和输入欠压条件下,该器件会在开漏输出中指示故障 (FLT)。运行期间的低静态电流 35µA 可实现常开型系统设计。在 EN/UVLO 处于低电平时,静态电流降至 1.5μA(典型值)。

 功能方框图图 1-1 功能方框图