ZHCAEQ1 November 2024 TPS1210-Q1 , TPS4810-Q1
如果负载侧发生短路,则在故障发生时立即断开 FET 至关重要,以保护下游元件并避免对系统造成任何损坏。TPS4810-Q1 和 TPS1210-Q1 器件可提供强大的短路保护。
CS+ 和 CS- 引脚用于通过连接非常小的检测电阻或通过 FET VDS 检测来检测流经系统的负载电流。该器件支持多种电流检测配置,如以下应用图表所示。