ZHCAEQ1 November   2024 TPS1210-Q1 , TPS4810-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2BMS 系统概述
  6. 3应用 TPS1210-Q1 和 TPS4810-Q1 以实现电池断路开关设计
    1. 3.1 独立充电和放电 FET 控制
    2. 3.2 具有预充电功能的充电和放电 FET 控制
    3. 3.3 用于提供短路保护的电流检测
    4. 3.4 反极性保护
    5. 3.5 诊断
      1. 3.5.1 FET 诊断
      2. 3.5.2 短路保护比较器诊断
      3. 3.5.3 故障指示
  7. 4总结
  8. 5参考资料

反极性保护

在终端设备的安装和维护过程中会发生反极性故障。TPS4810-Q1 和 TPS1210-Q1 器件具有集成的反极性保护功能,可防止器件在输入和输出反极性故障期间失效。在这种情况下,背对背 FET 关断,以保护负载和电池。该器件能够在输入端和输出端承受低至 -65V 的反极性电压。在输出侧,该器件会在正常运行期间由于开关关断时的输出电缆线束电感反冲而出现瞬态负电压。在此类系统中,可通过 TVS 或二极管等外部钳位将输出负电压电平限制在 -65V 范围内。