ZHCAEQ1
November 2024
TPS1210-Q1
,
TPS4810-Q1
1
摘要
商标
1
引言
2
BMS 系统概述
3
应用 TPS1210-Q1 和 TPS4810-Q1 以实现电池断路开关设计
3.1
独立充电和放电 FET 控制
3.2
具有预充电功能的充电和放电 FET 控制
3.3
用于提供短路保护的电流检测
3.4
反极性保护
3.5
诊断
3.5.1
FET 诊断
3.5.2
短路保护比较器诊断
3.5.3
故障指示
4
总结
5
参考资料
4
总结
TPS4810-Q1 和 TPS1210-Q1 器件具有集成式 2A 栅极驱动器、用于背对背 FET 驱动的独立栅极控制、具有低 IQ 的高侧和低侧电流检测等功能,可为 48V 和 12V BMS 系统提供灵活的设计架构,满足电池断开开关设计的保护和诊断要求。