ZHCAEQ1 November   2024 TPS1210-Q1 , TPS4810-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2BMS 系统概述
  6. 3应用 TPS1210-Q1 和 TPS4810-Q1 以实现电池断路开关设计
    1. 3.1 独立充电和放电 FET 控制
    2. 3.2 具有预充电功能的充电和放电 FET 控制
    3. 3.3 用于提供短路保护的电流检测
    4. 3.4 反极性保护
    5. 3.5 诊断
      1. 3.5.1 FET 诊断
      2. 3.5.2 短路保护比较器诊断
      3. 3.5.3 故障指示
  7. 4总结
  8. 5参考资料

诊断

BMS 是安全关键型终端设备,BMS 断开开关负责电池充电、放电控制和负载保护等关键功能。此类系统设计的关键要求之一是针对充电和放电功能可用性的 FET 诊断和短路保护比较器诊断。