ZHCAEQ1 November   2024 TPS1210-Q1 , TPS4810-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2BMS 系统概述
  6. 3应用 TPS1210-Q1 和 TPS4810-Q1 以实现电池断路开关设计
    1. 3.1 独立充电和放电 FET 控制
    2. 3.2 具有预充电功能的充电和放电 FET 控制
    3. 3.3 用于提供短路保护的电流检测
    4. 3.4 反极性保护
    5. 3.5 诊断
      1. 3.5.1 FET 诊断
      2. 3.5.2 短路保护比较器诊断
      3. 3.5.3 故障指示
  7. 4总结
  8. 5参考资料

短路保护比较器诊断

短路事件对于任何系统(尤其是 BMS)都至关重要。可以使用 SCP_TEST 引脚诊断集成的短路保护比较器,以检查其功能。当 SCP_TEST 引脚被驱动为低电平至高电平时,内部会在 SCP 比较器输入上施加电压以模拟短路事件。如果栅极驱动器和 FLT 变为低电平,则表明内部短路保护比较器正常,否则将其视为 SCP 功能不起作用。如果未使用 SCP_TEST 功能,则应将 SCP_TEST 引脚连接到 GND。SCP 比较器诊断可以在系统启动之前执行。