ZHCAEQ1 November 2024 TPS1210-Q1 , TPS4810-Q1
故障指示是 IC 向 BMS 提供的重要反馈。如果发生短路故障,栅极驱动器 UVLO、UVLO 和 SCP_TEST、FLT 将置位。FLT 是一个开漏引脚,当在电阻器协助下上拉至电压源时,FLT 在没有故障时读为高电平;在故障情况下,该引脚读为低电平。可以根据数据表中 FLT 引脚的规格确定要使用的电阻值。