ZHCAEK3 October   2024 TLV702 , TLV703 , TLV755P , TPS74401 , TPS7A13 , TPS7A14 , TPS7A20 , TPS7A21 , TPS7A49 , TPS7A52 , TPS7A53 , TPS7A53B , TPS7A54 , TPS7A57 , TPS7A74 , TPS7A83A , TPS7A84A , TPS7A85A , TPS7A91 , TPS7A92 , TPS7A94 , TPS7A96 , TPS7H1111-SP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1线性稳压器开通时间简介
  5. 2是什么影响了 LDO 的上升时间?
    1. 2.1 简单用例
      1. 2.1.1 案例 1:带 NR 滤波器但不带 CFF 电容的 LDO
      2. 2.1.2 案例 2:带 CFF 电容的 NR 滤波器
      3. 2.1.3 快速充电电路
      4. 2.1.4 非理想 LDO 行为
        1. 2.1.4.1 外加电压偏置
        2. 2.1.4.2 快速充电电流容差
        3. 2.1.4.3 内部误差放大器失调电压
        4. 2.1.4.4 温度会影响快速充电电流源
        5. 2.1.4.5 误差放大器共模电压
        6. 2.1.4.6 基准电压 (VREF) 斜坡时间决定了开通时间
        7. 2.1.4.7 在压降模式下启动
        8. 2.1.4.8 COUT 值过大会导致内部限流
        9. 2.1.4.9 大信号 LDO 带宽的限制
    2. 2.2 具体用例和示例
      1. 2.2.1 案例 3:带 RNR/SS 和并联 IFC 快速充电的精密电压基准
      2. 2.2.2 案例 4:带 IFC 快速充电但不带 RNR/SS 的精密电压基准
      3. 2.2.3 用例 5:精密电流基准
      4. 2.2.4 案例 6:软启动用时
  6. 3系统注意事项
    1. 3.1 浪涌电流计算
    2. 3.2 浪涌电流分析
    3. 3.3 最大压摆率
  7. 4本文中引用的 LDO 稳压器
  8. 5结语
  9. 6参考资料

参考资料

  1. Thomas, Roland E., Rosa, Albert J. The analysis and design of linear systems, 4th ed. ISBN 978-1118065587
  2. Lathi, B.P. Signal Processing & Linear Systems ISBN 978-0195219173
  3. 德州仪器 (TI),数据表:TPS7A20 300mA、超低噪声、低 IQ、高 PSRR LDO
  4. 德州仪器 (TI),数据表:TPS7A49 36V、150mA 超低噪声正线性稳压器
  5. 德州仪器 (TI),数据表:TPS7A91 1A、高精度、低噪声 LDO 稳压器
  6. 德州仪器 (TI),数据表:TPS7A74 具有可编程软启动功能的 1.5A 低压降线性稳压器
  7. 德州仪器 (TI),数据表:TPS7B4250-Q1 具有 5mV 跟踪容差的 50mA、40V 电压跟踪 LDO
  8. Liu, Jason. “电压跟踪 LDO 的各种应用。”德州仪器 (TI) 应用报告,文献编号 SLVA789,2016
  9. 德州仪器 (TI) 应用报告:Penn Zhang 和 Jason Song.避免 LDO 启动过冲
  10. 德州仪器 (TI),数据表:TPS7A84A 3A 高精度 (0.75%)、低噪声 (4.4µVRMS) LDO 稳压器
  11. 德州仪器 (TI),数据表:TPS7A96 2A 超低噪声、超高 PSRR RF 稳压器
  12. 德州仪器 (TI),数据表:TPS7H1111-SP 和 TPS7H1111-SEP 1.5A 超低噪声、高 PSRR 耐辐射低压降 (LDO) 线性稳压器
  13. 德州仪器 (TI),数据表:TPS7A57 5A、低 VIN (0.7V)、低噪声 (2.1μVRMS)、高精度 (1%)、超低压降 (LDO) 稳压器
  14. 德州仪器 (TI),数据表:TPS74401 具有可编程软启动功能的 3.0A 超低压降稳压器
  15. 德州仪器 (TI),数据表:TPS748A 具有可编程软启动功能的 1.5A 低压降线性稳压器
  16. G. T. Nobauer and H. Moser, Analytical approach to temperature evaluation in bonding wires and calculation of allowable current, in IEEE Transactions on Advanced Packaging, vol. 23, no. 3, pp. 426-435, Aug. 2000
  17. Renesas, application note: Overcoming Minimum Vdd Ramp Rate Limitation
  18. TI E2E 论坛
  19. 德州仪器 (TI),数据表:AM64x SitaraTM 处理器,第 6.10.2.1 节
  20. DC and AC Bias Dependence of Capacitors Including Temperature Dependence, DesignCon East 2011
  21. Stephen Ziel线性稳压器的技巧、窍门和高级应用,德州仪器 (TI) 电源设计研讨会 SEM2600,2024