ZHCAEK3 October 2024 TLV702 , TLV703 , TLV755P , TPS74401 , TPS7A13 , TPS7A14 , TPS7A20 , TPS7A21 , TPS7A49 , TPS7A52 , TPS7A53 , TPS7A53B , TPS7A54 , TPS7A57 , TPS7A74 , TPS7A83A , TPS7A84A , TPS7A85A , TPS7A91 , TPS7A92 , TPS7A94 , TPS7A96 , TPS7H1111-SP
如果 图 2-1 描述的是 LDO 架构,则 VREF 可以写为方程式 21 或方程式 22。在快速充电期间的计算中使用方程式 5、方程式 7 和方程式 21。在转换事件发生后的计算中使用方程式 13、方程式 15、方程式 22 和方程式 23。
当 t ≤ tCO 时,使用方程式 21 计算 VREF。
当 t > tCO 时,使用方程式 22 计算 VREF。
图 2-18 显示了 TPS7A96(以及较低电流版本的 TPS7A94)的上升时间,该器件使用带 NR/SS 引脚的精密电流基准。在启动期间,LDO 使用快速充电电路快速启动 VOUT。TPS7A94 和 TPS7A96 具有一个独特的特性,即 VCO 可通过 FB_PG 引脚和外部电阻分压器进行编程。在此使用 EVM 的测试中,VCO 使用外部 FB_PG 电阻器进行编程,并设置为 97% × VOUT = 1.164V。这些 LDO 稳压器以单位增益反馈方式运行,因此 VTOP = 0V。
图 2-19 显示了 TPS7H1111 的上升时间,该时间与 TPS7A94 和 TPS7A96 的上升时间相近,只是 TPS7H1111 针对航天环境中的功率器件进行了优化。在此使用 EVM 的测试中,VCO 使用外部 FB_PG 电阻器进行编程,并设置为 VOUT = 1.626V。这些 LDO 稳压器以单位增益反馈方式运行,因此 VTOP = 0V。
图 2-20 显示的是使用 TPS7A57 EVM 进行的测试。VCO 在内部设置为 97% × VOUT = 1.164V。这些 LDO 稳压器采用单位增益反馈方式运行,因此 VTOP = 0V。
| RNR/SS = 8.06kΩ | VOUT = 1.2V |
| IFC = 2.1mA | INR/SS = 150µA |
| CNR/SS = 4.7µF | TPS7A96 EVM |
| RNR/SS = 24kΩ | IFC = 200µA | ||
| INR/SS = 50µA | VOUT = 1.2V | ||
| CNR/SS = 3.8µF | TPS7A57 |
| RNR/SS = 18kΩ | IFC = 2.1mA |
| INR/SS = 100µA | VOUT = 1.8V |
| CNR/SS = 4.7µF | TPS7H1111 EVM |