ZHCAEK3 October 2024 TLV702 , TLV703 , TLV755P , TPS74401 , TPS7A13 , TPS7A14 , TPS7A20 , TPS7A21 , TPS7A49 , TPS7A52 , TPS7A53 , TPS7A53B , TPS7A54 , TPS7A57 , TPS7A74 , TPS7A83A , TPS7A84A , TPS7A85A , TPS7A91 , TPS7A92 , TPS7A94 , TPS7A96 , TPS7H1111-SP
如果 图 2-1 描述的是 LDO 架构,且快速充电电路仅使用 IFC(即 RNR/SS 暂时断开),则在 t < tCO 时,方程式 5 可以改写为方程式 17。使用方程式 11 至方程式 15 和方程式 17 至方程式 20 计算这些 LDO 稳压器的开通时间。
当 t ≤ tCO 时,使用方程式 17 和方程式 18 计算 VFB(t) 和 VTOP(t)。
当 t > tCO 时,使用方程式 13、方程式 15、方程式 19 和 方程式 20 计算 VFB(t) 和 VTOP(t)。
TPS7A84A 使用精密电压基准、低通 NR 滤波器、外部 CFF 电容器(位于 RTOP 上),并包含恒流快速充电电路。TPS7A84A 数据表中的 图 2-16 描述了快速充电电流与输入电压和温度的关系。VCO 为 VREF 的 97%。CNR/SS 电容器的额定电压为 50V,有效电容几乎恒定为 9.6nF。这些测量结果均使用了 EVM。

| 根据 TPS7A84A 数据表 | VBIAS = 0V |
| TPS7A84A EVM | VOUT = 2.4V |