ZHCAEK3 October 2024 TLV702 , TLV703 , TLV755P , TPS74401 , TPS7A13 , TPS7A14 , TPS7A20 , TPS7A21 , TPS7A49 , TPS7A52 , TPS7A53 , TPS7A53B , TPS7A54 , TPS7A57 , TPS7A74 , TPS7A83A , TPS7A84A , TPS7A85A , TPS7A91 , TPS7A92 , TPS7A94 , TPS7A96 , TPS7H1111-SP
在某些应用中,LDO 稳压器必须限制开通过程中的压摆率 [17]、[18] 和 [19],实现此要求的最佳方法是调整 CNR/SS 或 CFF 电容。这些压摆率要求可在较窄的启动电压范围内执行,如 5V 输出的 2V 至 4V 之间,或在 0V 至稳态的整个电压范围内执行。一般来说,使用输出如图 3-4 所示呈指数上升的器件可能比使用具有如图 3-3 所示线性斜坡的器件更难符合这些要求。固定输出 LDO 稳压器的 NR 滤波器和反馈电阻器都在器件内部,要减慢其输出速度,唯一的办法就是增大输出电容 COUT,使限流环路在开通过程约 20µs 至 50µs 内启用。