ZHCAEK3 October 2024 TLV702 , TLV703 , TLV755P , TPS74401 , TPS7A13 , TPS7A14 , TPS7A20 , TPS7A21 , TPS7A49 , TPS7A52 , TPS7A53 , TPS7A53B , TPS7A54 , TPS7A57 , TPS7A74 , TPS7A83A , TPS7A84A , TPS7A85A , TPS7A91 , TPS7A92 , TPS7A94 , TPS7A96 , TPS7H1111-SP
NR/SS 滤波器可明显提高 LDO 稳压器中的电源抑制比 (PSRR),降低噪声。[21]
对于某些应用,NR/SS 滤波器的时间常数可能会导致开通时间超过预期。现代 LDO 稳压器可能带有快速充电 电路,用于缩短经滤波的基准电源的开通时间,进而缩短产生输出电压的时间。在使用稳态滤波器值时,当 VNR/SS 测量值小于转换电压 (VCO) 时,快速充电电路运行。
图 2-5 显示了使用快速充电的 LDO 稳压器的典型开通行为。
对于使用电压基准的 LDO 稳压器,快速充电电路可以是并联电流源,也可以是与 NR/SS 电阻器并联的电阻器,如图 2-1 所示。对于使用电流基准的 LDO 稳压器,快速充电电路会将 IREF 电流修改为更大的值,如图 2-2 所示。方程式 11 计算转换电压发生的时间 (tCO)。将 = tCO 输入到 方程式 7,产生转换电压事件后 VTOP 上的初始条件 (VCO_FF)。
如果 RNR/SS 上跨接有快速充电电流源,则使用方程式 12 而不是方程式 11 来计算 tCO。
|
|
方程式 11.
方程式 12.
|
VCO 的常见值是 VREF 的 95% 到 97%。在快速充电期间,使用方程式 5 或方程式 6 计算 VFB(t),在快速充电完成后,改用方程式 13 计算。
如果 LDO 使用精密电流源(如图 2-2 中所示),使用方程式 14 计算。
使用方程式 15 计算转换事件后的 VTOP。方程式 13 定义了 VFB(t)。