ZHCAEK3 October 2024 TLV702 , TLV703 , TLV755P , TPS74401 , TPS7A13 , TPS7A14 , TPS7A20 , TPS7A21 , TPS7A49 , TPS7A52 , TPS7A53 , TPS7A53B , TPS7A54 , TPS7A57 , TPS7A74 , TPS7A83A , TPS7A84A , TPS7A85A , TPS7A91 , TPS7A92 , TPS7A94 , TPS7A96 , TPS7H1111-SP
如果知道开通过程的输出电容和负载,则可以使用前面的公式快速计算流经 LDO 稳压器的浪涌电流。图 3-3 介绍了使用 TPS7A20 的示例(请注意,该器件包含一个 NR 滤波器,它也能控制开通时间)。输出端安装了两个额定 1µF 的电容器,可提供 1.4µF 的有效电容。
图 3-3 介绍了使用 TPS7A84A 的示例。请注意,TPS7A84A 使用快速充电电流源(没有并联 NR 电阻器),并在 NR 滤波器中设置开关来实现稳态运行。分析中使用了 COUT = 67µF,峰值电流 (IPEAK) 完全在电容器的容差范围之内。
| TPS7A20 | COUT = 1µF || 1µF |
| TPS7A84A | COUT = 47µF || 10µF || 10µF |
| (A.) VCM 感应电流尖峰 | |