ZHCAEK3 October 2024 TLV702 , TLV703 , TLV755P , TPS74401 , TPS7A13 , TPS7A14 , TPS7A20 , TPS7A21 , TPS7A49 , TPS7A52 , TPS7A53 , TPS7A53B , TPS7A54 , TPS7A57 , TPS7A74 , TPS7A83A , TPS7A84A , TPS7A85A , TPS7A91 , TPS7A92 , TPS7A94 , TPS7A96 , TPS7H1111-SP
LDO 稳压器的开通时间 (tON) 是延迟时间 (tD) 和上升时间 (tR) 的总和(请参阅方程式 1 和图 1-1)。延迟时间定义为从输出电压相对于外部激励开始上升到输出电压实际开始上升的固定延迟时间。如果 LDO 稳压器带有使能引脚,则外部激励通常发生在切换使能电压以开启 LDO 稳压器之时。这种行为假定输入电压已加到 LDO 稳压器的输入端。对于不带 EN 引脚的 LDO 稳压器,输入电压充当外部激励。
|
A. 最低 VOUT 稳压
|
方程式 1.
|
与上升时间相比,LDO 稳压器的延迟时间通常较短。延迟时间取决于器件启动内部电路并开始增加输出电压的速度。LDO 稳压器数据表提供了延迟时间的最佳估计值,因为在器件启用后,外部电路对延迟时间几乎没有影响。上升时间是指将输出电压从 0V 提升到最小稳压值所需的时间。每种应用的稳压值各不相同,因此最小稳压值要根据具体应用而定。例如,一种设计可能允许 ± 3% 的容差,而另一种设计可能允许 ± 5% 的容差。因此,对于容差要求较宽的设计,开通时间会更快。