ZHCAEI9 September   2024 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2低频子系统简介
    1. 2.1 使用 VBAT 对 LFSS IP 进行复位
    2. 2.2 电源域电源检测
      1. 2.2.1 启动序列
      2. 2.2.2 LFSS IP 行为
    3. 2.3 LFXT、LFOSC
    4. 2.4 独立看门狗计时器 (IWDT)
    5. 2.5 防篡改 I/O
      1. 2.5.1 IOMUX 模式
      2. 2.5.2 防篡改模式
        1. 2.5.2.1 篡改事件检测
        2. 2.5.2.2 时间戳事件输出
        3. 2.5.2.3 检测信号发生器
    6. 2.6 便笺式存储器 (SPM)
    7. 2.7 实时时钟 (RTC)
    8. 2.8 VBAT 充电模式
  6. 3应用示例
    1. 3.1 防篡改 I/O 检测信号示例
    2. 3.2 RTC 防篡改 I/O 时间戳事件示例
    3. 3.3 超级电容器充电示例
    4. 3.4 LFOSC 转换回 LFXT 的示例
    5. 3.5 RTC_A 校准
      1. 3.5.1 外设 ADC 12
      2. 3.5.2 RTC_A

VBAT 充电模式

表 2-1 所示,当 VDD 大于 VBAT 时,简单充电电路可以通过主 VDD 电源在 VBAT 上为超级电容器提供限流充电,同时在 VBAT 为 0V 时还允许 VBAT 从时间零点启动。当设置了 SYSTEMCFG 寄存器中的 SUPERCAPEN 位后,需要通过软件启用充电电路。确保设置了 SYSSTATUS 寄存器中的 VBATGOOD 位,仅当 VBAT 电源域有效时才会设置该位。

表 2-1 规格
参数 单位
VDD 典型值 3.3 V

RSWITCH

典型值

1400

RSWITCH

最大值

2700

CSCAP

典型值

0.33

F

VBAT

最小值

1.62

V

最大 ICHARGE(最小 REXT)
参数 单位

REXT

3300

ICHARGE(T0, MAX)

1.6

mA

充电时间
参数 单位
Tau 1980 s
完全充电时间 (5T) 9900 s
165 分钟
2.8 小时
运行时
参数 单位
VRANGE (VDD-VBAT,MIN) 1.68 V
IDIS 1.5 µA
TDIS(放电寿命) 369600 s
6160 分钟
102 小时
4.2

REXT 和 RSWITCH 一起设置时间零点最大充电电流 ICHARGE(T0,MAX)。可以通过增加 REXT 来降低 ICHARGE(T0,MAX),但要牺牲充电时间,不过 REXT 必须达到 REXT(MIN) 的最小值,以确保 VBAT 引脚检测到 VBOR+;因此,备用岛在 T0 处启动,不需要等待充电。

方程式 1. V B A T ( T 0 )   =   ( V D D - V C A P ) R E X T ( R E X T + R S W I T C H )
方程式 2. I C H A R G E   =   ( V D D - V C A P ) ( R E X T + R S W I T C H ) + I L E A K
方程式 3. R E X T   =   ( V B A T ) ( R S W I T C H ) ( V D D - V B A T )
方程式 4. I C H A R G E ( T 0 , M A X )   =   V D D ( V B A T ) ( R S W I T C H ) ( V D D - V B A T ) + R S W I T C H

充电由软件启用,并在 VDD 降至 VBAT 以下时自动禁用。放电寿命取决于 VBAT 烧毁 (IDIS),REXT 为最小值。

MSPM0L2228 超级电容器充电电路图 2-10 超级电容器充电电路