ZHCAEI9 September   2024 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2低频子系统简介
    1. 2.1 使用 VBAT 对 LFSS IP 进行复位
    2. 2.2 电源域电源检测
      1. 2.2.1 启动序列
      2. 2.2.2 LFSS IP 行为
    3. 2.3 LFXT、LFOSC
    4. 2.4 独立看门狗计时器 (IWDT)
    5. 2.5 防篡改 I/O
      1. 2.5.1 IOMUX 模式
      2. 2.5.2 防篡改模式
        1. 2.5.2.1 篡改事件检测
        2. 2.5.2.2 时间戳事件输出
        3. 2.5.2.3 检测信号发生器
    6. 2.6 便笺式存储器 (SPM)
    7. 2.7 实时时钟 (RTC)
    8. 2.8 VBAT 充电模式
  6. 3应用示例
    1. 3.1 防篡改 I/O 检测信号示例
    2. 3.2 RTC 防篡改 I/O 时间戳事件示例
    3. 3.3 超级电容器充电示例
    4. 3.4 LFOSC 转换回 LFXT 的示例
    5. 3.5 RTC_A 校准
      1. 3.5.1 外设 ADC 12
      2. 3.5.2 RTC_A

电源域电源检测

LFSS IP 需要独立监控 VBAT 电源和 VDD 电源是否存在,因为没有专用的常开域可以指示哪个域已通电、哪个域未通电。VDD 和 VBAT 可以由不同的电压电平供电。例如,片上系统 (SoC) 可由 PCB 上系统 LDO 的 1.8V LDO 供电,而 VBAT 则由 3V 纽扣电池供电。或者,在另一个方向上,SoC 可由 LDO 系统提供 3.3V 电源。

图 2-1 表明,两个电源域的电源域检测、隔离和复位信号生成功能都非常相似。每个域都有一个 POR 和 BOR 电路。子电源域(VCORE、VRTC)的隔离和复位信号由复位锁存器-设置锁存器 (RS-latch) 生成。检测到 POR 或 BOR 事件时,隔离和复位信号将主动置为有效 (SET)。一旦子域电压比较器为相应域提供了 OK 信号,便会清除 RS-latch。