ZHCAEI9 September   2024 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2低频子系统简介
    1. 2.1 使用 VBAT 对 LFSS IP 进行复位
    2. 2.2 电源域电源检测
      1. 2.2.1 启动序列
      2. 2.2.2 LFSS IP 行为
    3. 2.3 LFXT、LFOSC
    4. 2.4 独立看门狗计时器 (IWDT)
    5. 2.5 防篡改 I/O
      1. 2.5.1 IOMUX 模式
      2. 2.5.2 防篡改模式
        1. 2.5.2.1 篡改事件检测
        2. 2.5.2.2 时间戳事件输出
        3. 2.5.2.3 检测信号发生器
    6. 2.6 便笺式存储器 (SPM)
    7. 2.7 实时时钟 (RTC)
    8. 2.8 VBAT 充电模式
  6. 3应用示例
    1. 3.1 防篡改 I/O 检测信号示例
    2. 3.2 RTC 防篡改 I/O 时间戳事件示例
    3. 3.3 超级电容器充电示例
    4. 3.4 LFOSC 转换回 LFXT 的示例
    5. 3.5 RTC_A 校准
      1. 3.5.1 外设 ADC 12
      2. 3.5.2 RTC_A

使用 VBAT 对 LFSS IP 进行复位

LFSS IP 有一个在 VBAT 域中实现的复位信号生成电路。与 LFSS 复位相关的两个子电路是上电复位 (POR) 和欠压复位 (BOR)。POR 是 VBAT 域上基于 Vth 的电源电压检测器,用于复位电源管理单元 (PMU) 和启动冷启动序列。BOR 是基于基准的电压监测器,可在 VBAT 电源足以使 LDO 安全运行时启用 LDO。在 VBAT 电源初始上电和 VRTC LDO 启用时,VRTC 会检测到初始复位。一旦将复位置为无效,除非电源电压降至 BOR 电平以下,否则 VRTC 域不会检测到另一个复位。POR 和 BOR 不会复位 VRTC 域。