ZHCAEI9 September   2024 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2低频子系统简介
    1. 2.1 使用 VBAT 对 LFSS IP 进行复位
    2. 2.2 电源域电源检测
      1. 2.2.1 启动序列
      2. 2.2.2 LFSS IP 行为
    3. 2.3 LFXT、LFOSC
    4. 2.4 独立看门狗计时器 (IWDT)
    5. 2.5 防篡改 I/O
      1. 2.5.1 IOMUX 模式
      2. 2.5.2 防篡改模式
        1. 2.5.2.1 篡改事件检测
        2. 2.5.2.2 时间戳事件输出
        3. 2.5.2.3 检测信号发生器
    6. 2.6 便笺式存储器 (SPM)
    7. 2.7 实时时钟 (RTC)
    8. 2.8 VBAT 充电模式
  6. 3应用示例
    1. 3.1 防篡改 I/O 检测信号示例
    2. 3.2 RTC 防篡改 I/O 时间戳事件示例
    3. 3.3 超级电容器充电示例
    4. 3.4 LFOSC 转换回 LFXT 的示例
    5. 3.5 RTC_A 校准
      1. 3.5.1 外设 ADC 12
      2. 3.5.2 RTC_A

防篡改 I/O

防篡改 I/O 是一种使用 VBAT 域供电的通用输入/输出 (GPIO),在 LFSS 中具有两种运行模式。I/O 引脚的输出能够驱动来自 VBAT 域的低电流 LED。防篡改输入和输出用于检测篡改事件,例如输入引脚上的电压转换或者可以启用或禁用外设的输出。防篡改 I/O 通常用于警报控制系统、Microsoft® Windows® 安全等。