ZHCAEI9 September   2024 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2低频子系统简介
    1. 2.1 使用 VBAT 对 LFSS IP 进行复位
    2. 2.2 电源域电源检测
      1. 2.2.1 启动序列
      2. 2.2.2 LFSS IP 行为
    3. 2.3 LFXT、LFOSC
    4. 2.4 独立看门狗计时器 (IWDT)
    5. 2.5 防篡改 I/O
      1. 2.5.1 IOMUX 模式
      2. 2.5.2 防篡改模式
        1. 2.5.2.1 篡改事件检测
        2. 2.5.2.2 时间戳事件输出
        3. 2.5.2.3 检测信号发生器
    6. 2.6 便笺式存储器 (SPM)
    7. 2.7 实时时钟 (RTC)
    8. 2.8 VBAT 充电模式
  6. 3应用示例
    1. 3.1 防篡改 I/O 检测信号示例
    2. 3.2 RTC 防篡改 I/O 时间戳事件示例
    3. 3.3 超级电容器充电示例
    4. 3.4 LFOSC 转换回 LFXT 的示例
    5. 3.5 RTC_A 校准
      1. 3.5.1 外设 ADC 12
      2. 3.5.2 RTC_A

IOMUX 模式

不同的外设具有不同的信号,IOMUX 模式允许用户将外设设置为特定的信号。图 2-6 展示了 IOMUX 模式也是 LFSS 的默认模式,主要用于 VDD 和 VBAT 均短路时,或 LFSS 用作辅助电源以在不同的电压电平下运行辅助功能时。IOMUX 模式的一个示例是使用由 3V 供电的器件来实现完整的模拟性能,并使用 LFSS 作为内部电平转换器,以支持与需要 1.8V 电压的 CPU 的串行外设接口 (SPI) 连接。IOMUX 模式的一些限制包括:

  • 当失去主电源或器件处于 SHUTDOWN 模式时,I/O 不起作用
  • 不允许将器件从 SHUTDOWN 模式唤醒
  • 当 VCORE 不可用时,防篡改 I/O 也不可用
MSPM0L2228 IOMUX 模式流程图图 2-6 IOMUX 模式流程图