ZHCAEI9 September   2024 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2低频子系统简介
    1. 2.1 使用 VBAT 对 LFSS IP 进行复位
    2. 2.2 电源域电源检测
      1. 2.2.1 启动序列
      2. 2.2.2 LFSS IP 行为
    3. 2.3 LFXT、LFOSC
    4. 2.4 独立看门狗计时器 (IWDT)
    5. 2.5 防篡改 I/O
      1. 2.5.1 IOMUX 模式
      2. 2.5.2 防篡改模式
        1. 2.5.2.1 篡改事件检测
        2. 2.5.2.2 时间戳事件输出
        3. 2.5.2.3 检测信号发生器
    6. 2.6 便笺式存储器 (SPM)
    7. 2.7 实时时钟 (RTC)
    8. 2.8 VBAT 充电模式
  6. 3应用示例
    1. 3.1 防篡改 I/O 检测信号示例
    2. 3.2 RTC 防篡改 I/O 时间戳事件示例
    3. 3.3 超级电容器充电示例
    4. 3.4 LFOSC 转换回 LFXT 的示例
    5. 3.5 RTC_A 校准
      1. 3.5.1 外设 ADC 12
      2. 3.5.2 RTC_A

独立看门狗计时器 (IWDT)

LFSS 中的独立看门狗计时器 (IWDT) 是与器件无关的监控器,可监控代码执行和整体挂起场景。IWDT 是一个具有闭合和开放窗口的 25 位计数器,由 LFSOC 驱动,时钟路径为 32kHz,如图 2-5 所示。IWDT 具有八个可选的看门狗计时器周期。IWDT 旨在取代系统中的外部看门狗计时器,并且某些安全应用需要由 IWDT 进行监控。IWDT 的主要功能是在计时器检测到器件因软件或系统意外延迟而导致运行故障时启动完全电源复位。

MSPM0L2228 IWDT 流程图图 2-5 IWDT 流程图