ZHCAEI9 September 2024 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
由于有所需的系统级去耦电容器,VDD 的功率损耗不会瞬时发生。随着 VDD 电源电压下降并达到 BOR 电平 (1.62V),VCORE LDO 将被禁用并会设置 VCORE_ISO 锁存器。最终,VDD 电平降至 POR 电平以下并复位 SoC 的 VDD 域。该状态由 VDD 检测电路检测,而这一电路由 VBAT 域供电。
关断模式序列不同,因为 VDD 域保持通电状态。关断模式由软件启动并存储在 VDD 域中的关断模式寄存器内。因此会禁用 LDO 并设置 VCORE_ISO 锁存器。在从关断模式唤醒时,SoC PMU 会重新启用 REF 系统、BOR 和 LDO。
VBAT 电源引脚上需要一些最小去耦电容器,主要用于抗噪和在高阻抗电源的开关活动期间提供峰值电流。由于需要去耦电容器,VBAT 电源会在斜坡期间发生损耗。由于斜坡,VBAT-BOR 电路会首先检测到 VBAT 域的损耗,然后设置 VRTC_ISO 锁存器。同时,该电路会禁用 VBAT-PMU,VRTC_ISO 隔离信号穿过 VDD 域,并隔离来自 VRTC 域的所有信号。