ZHCAEI9 September   2024 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2低频子系统简介
    1. 2.1 使用 VBAT 对 LFSS IP 进行复位
    2. 2.2 电源域电源检测
      1. 2.2.1 启动序列
      2. 2.2.2 LFSS IP 行为
    3. 2.3 LFXT、LFOSC
    4. 2.4 独立看门狗计时器 (IWDT)
    5. 2.5 防篡改 I/O
      1. 2.5.1 IOMUX 模式
      2. 2.5.2 防篡改模式
        1. 2.5.2.1 篡改事件检测
        2. 2.5.2.2 时间戳事件输出
        3. 2.5.2.3 检测信号发生器
    6. 2.6 便笺式存储器 (SPM)
    7. 2.7 实时时钟 (RTC)
    8. 2.8 VBAT 充电模式
  6. 3应用示例
    1. 3.1 防篡改 I/O 检测信号示例
    2. 3.2 RTC 防篡改 I/O 时间戳事件示例
    3. 3.3 超级电容器充电示例
    4. 3.4 LFOSC 转换回 LFXT 的示例
    5. 3.5 RTC_A 校准
      1. 3.5.1 外设 ADC 12
      2. 3.5.2 RTC_A

篡改事件检测

篡改事件检测功能允许开发人员配置一个或多个防篡改 I/O 来触发时间戳以向 CPU 产生中断。配置的防篡改 I/O 必须是输入以用作篡改事件触发器。为了防止误触发,数字滤波器电路可以检测滤波器宽度是否与配置相同。可以选择输入滤波器宽度为无、30μs、100μs 或 200μs。