ZHCAEI9 September 2024 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
检测信号发生器允许用户查看某些 LFSS 工作状态的信令。该发生器可用作外部看门狗的触发器,通过闪烁 LED 来指示 RTC 或其他应用是否仍在运行。利用防篡改 I/O 触发由时间戳捕获的事件的一个示例是电表计量。时间戳捕获的事件通过检测信号发生器发出信号以通知用户有事件被检测到。在图中,RT2PS、RT1PS 和 RT0PS 计数器逐级传递进行不断分频,最终设置检测信号发生器的检测信号速度。用户能够将 HBINTERVAL 设置为 125ms、250ms、500ms、1s、2s、4s、8s 和 16s 之间的值。用户还能够以二进制步长在 1ms 至 128ms 的范围内设置 HBWIDTH。图 2-7 展示了完整的流程图。