ZHCAEI9 September   2024 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2低频子系统简介
    1. 2.1 使用 VBAT 对 LFSS IP 进行复位
    2. 2.2 电源域电源检测
      1. 2.2.1 启动序列
      2. 2.2.2 LFSS IP 行为
    3. 2.3 LFXT、LFOSC
    4. 2.4 独立看门狗计时器 (IWDT)
    5. 2.5 防篡改 I/O
      1. 2.5.1 IOMUX 模式
      2. 2.5.2 防篡改模式
        1. 2.5.2.1 篡改事件检测
        2. 2.5.2.2 时间戳事件输出
        3. 2.5.2.3 检测信号发生器
    6. 2.6 便笺式存储器 (SPM)
    7. 2.7 实时时钟 (RTC)
    8. 2.8 VBAT 充电模式
  6. 3应用示例
    1. 3.1 防篡改 I/O 检测信号示例
    2. 3.2 RTC 防篡改 I/O 时间戳事件示例
    3. 3.3 超级电容器充电示例
    4. 3.4 LFOSC 转换回 LFXT 的示例
    5. 3.5 RTC_A 校准
      1. 3.5.1 外设 ADC 12
      2. 3.5.2 RTC_A

摘要

低频子系统 (LFSS) 是 MSPM0Lx22x 器件系列的一项新功能集,具有实时时钟 (RTC)、低频晶体 (LFXT)、低频振荡器 (LFOSC) 和便笺式存储器 (SPM)。LFSS 由名为 VBAT 电源域 的单独电源域供电,因此允许 LFSS 中的外设在主 VDD 电源丢失时继续运行。本应用手册将讨论如何在应用中使用 LFSS 和 VBAT 域。请按以下地址在 SDK 下查找所用的示例:C:\ti\mspm0_sdk_x_xx_xx_xx_internal\examples\nortos\LP_MSPM0L2228\driverlib