ZHCAEI9 September 2024 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
在未上电的 SoC 上首先为 VBAT 域供电时,LFSS IP 会使用 VBAT PMU 的异步序列启动。VBAT POR 释放电压约为 0.9V,这可以启动 VBAT REF 电路。当 OK 信号被置为有效时,该信号会启用 BOR 电路。一旦 BOR 指示 VBAT 已超过 1.62V 的最小工作电源电压,便会启用 LDO-VRTC。一旦 VRTC 域达到 1.35V,比较器就会指示良好状态,从而从 VRTC 域释放复位。复位后,LFOSC 会启动一个 32kHz 时钟,以便在采样模式下运行 VBAT REF 和 BOR 电路。此状态下的 LFSS IP 功耗应该低于规格限值,使纽扣电池使用寿命可以长达 10 年。
当首先为 VDD 域供电时,SoC 会使用 PMU 的异步序列启动。这种情况与不带 LFSS IP 的 SoC 的启动序列相同。区别在于 LFCLK 不可在 SoC 中使用。VBAT 检测器会指示 VBAT 尚不存在。在这种情况下,SoC 无法进入 STANDBY 模式,因为 STANDBY 模式需要 32kHz 的频率。