ZHCADI5 December   2023 DP83869HM

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1DP83869 应用概述
  5. 2排查应用问题
    1. 2.1 配置正确的运行模式
    2. 2.2 原理图和布局检查清单
    3. 2.3 元件检查清单
    4. 2.4 外设引脚检查
      1. 2.4.1 电源
      2. 2.4.2 RBIAS 电压和电阻
      3. 2.4.3 探测 XI 时钟
      4. 2.4.4 探测 RESET_N 信号
      5. 2.4.5 在初始化期间探测 Strap 配置引脚
      6. 2.4.6 探测串行管理接口信号(MDC、MDIO)
      7. 2.4.7 探测 MDI 信号
    5. 2.5 具有各种环回模式的内置自检
    6. 2.6 调试 MAC 接口
      1. 2.6.1 RGMII
      2. 2.6.2 SGMII
  6. 3澄清了运行模式
    1. 3.1 桥接模式
    2. 3.2 光纤配置
      1. 3.2.1 光纤寄存器
  7. 4工具和参考
    1. 4.1 DP83869HM 寄存器访问
    2. 4.2 扩展寄存器访问
      1. 4.2.1 读取(无后增量)操作
      2. 4.2.2 写入(无后增量)操作
    3. 4.3 Linux 上的软件和驱动程序调试
      1. 4.3.1 普通端子输出
  8. 5总结
  9. 6参考资料

电源

电源是第一个要检查的关键项。为器件加电,并在尽可能靠近引脚的位置对电源执行直流测量。确认每个测量值均在数据表建议运行条件 部分中定义的限值范围内。

GUID-20221207-SS0I-TVLD-D95R-TZXGBBR59CKL-low.svg图 2-2 双电源配置
GUID-20210304-CA0I-FHCK-T2R1-F5MGRD3DZMTG-low.svg图 2-3 三电源配置

DP83869 支持两种电源配置,如图 2-2图 2-3 所示。

在三电源配置下运行时,我们建议将所有电源一起供电。如果无法同时为所有电源供电,则首先为 VDD1P1 和 VDD2P5 供电,然后在 50ms 内为 VDDIO 和 VDD1P8 供电。将 1μF 和 0.1μF 去耦电容器尽可能靠近元件 VDD 引脚放置,并将 0.1μF 电容器最靠近该引脚放置。

在双电源配置下运行时,使两个 VDDA1P8 引脚保持断开状态,并为所有电源供电。如果无法同时为所有电源供电,则首先为 VDDA2P5 和 VDD1P1 供电,然后在 50ms 内为 VDDIO 供电。将 1μF 和 0.1μF 去耦电容器尽可能靠近元件 VDD 引脚放置,并将 0.1μF 电容器最靠近该引脚放置。