ZHCADI0 December   2023 REF53-Q1 , REF54

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2闪烁噪声测量方法
  6. 3适用于基准噪声测量的 0.1Hz 至 10Hz 带通滤波器设计
    1. 3.1 滤波器原理图
    2. 3.2 TINA - TI 仿真
    3. 3.3 元件选型
  7. 4测量设置
    1. 4.1 REF54250CDR 噪声测量设置
  8. 5滤波器板设计
    1. 5.1 原理图
      1. 5.1.1 原理图图像
    2. 5.2 布局
    3. 5.3 物料清单
  9. 6参考资料

闪烁噪声测量方法

电压基准数据表指定了在 10 秒内以峰峰值 变化为单位的 0.1Hz 至 10Hz 频带闪烁噪声。一种简单的方法是在 DMM 上测量该噪声并持续 10 秒,平均时间为 100ms (1/10Hz),以捕获峰峰值响应。基准信号的峰峰值噪声与 DMM 信号链噪声耦合(在 TI 实验室针对 HP3458A 在 10V 范围内测得的噪声约为 0.5μV)。这种方法的 SNR 不足以满足超低噪声、高精度基准的要求,例如 REF7012 在 10 秒内的闪烁噪声 = 312nV 峰峰值,或者 REF54250CDR 在 NR 引脚上具有 100uF 的电容器时的噪声为 275nV 峰峰值 (0.11ppmpp),因为 DMM 的信号链噪声大于器件噪声。

前置放大基准噪声,以改善测量设置的 SNR。这需要消除直流并为噪声信号提供足够的增益,如图 3-2 所示。节 3 讨论了测量具有高 SNR 的闪烁噪声的滤波器设计。