ZHCADI0 December   2023 REF54

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2闪烁噪声测量方法
  6. 3适用于基准噪声测量的 0.1Hz 至 10Hz 带通滤波器设计
    1. 3.1 滤波器原理图
    2. 3.2 TINA - TI 仿真
    3. 3.3 元件选型
  7. 4测量设置
    1. 4.1 REF54250CDR 噪声测量设置
  8. 5滤波器板设计
    1. 5.1 原理图
      1. 5.1.1 原理图图像
    2. 5.2 布局
    3. 5.3 物料清单
  9. 6参考资料

REF54250CDR 噪声测量设置

REF54250CDR 的输出与滤波器板相连,两者都放在射频室内的法拉第笼中,如图图 4-6 所示。射频室可消除回波,从而避免了任何周围干扰的耦合。低 PSRR 电源 E3631 用于为 REF54250CDR 和噪声电路板供电。噪声测量是在 NR 引脚上连接一个 100μF 电容器而 NR 引脚上没有连接电容器的情况下完成的。在示波器上捕获时域图,采样频率 = 每秒 100k 个样本(>>每秒 20 个样本)持续 10 秒,以捕获 0.1Hz 至 10Hz 对峰峰值噪声的影响

使用示波器来分析高密度的时域图。如果用户希望测量峰峰值噪声,则 8.5 位 DMM 是更好的替代选择,因为 DMM 具有更好的 ADC 分辨率,并且具有差分探测选项,以杜绝任何发生示波器接地噪声注入的可能性。用户可以在 10 秒内以每秒 100 个样本的方式记录该值,并获得峰峰值变化。

GUID-20230814-SS0I-Z5GD-SBLF-SRQQHSDX3TGM-low.jpg图 4-3 REF54250 噪声测量设置

图 4-4 显示了 REF54250CDR 在 NR 引脚上带有 100μF 电容器的典型测量图。

GUID-20230814-SS0I-80K9-CVKP-RMHMBGKWRP8T-low.svg图 4-4 NR 引脚上具有 100μF 电容器的 REF54250 噪声图

带有 100μF NR 引脚电容器的 REF54250CDR 的典型闪烁噪声测量结果为 275nV 峰峰值 (0.11ppmpp)。来自滤波器板的 40nV 峰间噪声会在噪声测量中引入 1.5% 的误差。REF54250CDR 在 NR 引脚开路条件下具有 1.125μV 峰峰值(0.45ppm 峰峰值)闪烁噪声,与设置噪声的误差小于 0.1%。

GUID-20231212-SS0I-883Q-MFSR-P8NFXPBX58T8-low.svg图 4-5 0.1Hz 至 10Hz 电压噪声(CNR = 开路)
GUID-20231212-SS0I-7XNZ-GC9R-GPQSMWCKXV8D-low.svg图 4-6 0.1Hz 至 10Hz 电压噪声 (CNR = 100μF)