ZHCADI0
December 2023
REF53-Q1
,
REF54
1
摘要
商标
1
简介
2
闪烁噪声测量方法
3
适用于基准噪声测量的 0.1Hz 至 10Hz 带通滤波器设计
3.1
滤波器原理图
3.2
TINA - TI 仿真
3.3
元件选型
4
测量设置
4.1
REF54250CDR 噪声测量设置
5
滤波器板设计
5.1
原理图
5.1.1
原理图图像
5.2
布局
5.3
物料清单
6
参考资料
5.1.1
原理图图像
图 5-1
滤波器的功率级
图 5-3
显示了
节 3.2
中所讨论的 0.1Hz 至 10Hz 带通滤波器的原理图。
图 5-2
0.1Hz 至 10Hz 带通滤波器实现方案