ZHCADI0 December   2023 REF53-Q1 , REF54

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2闪烁噪声测量方法
  6. 3适用于基准噪声测量的 0.1Hz 至 10Hz 带通滤波器设计
    1. 3.1 滤波器原理图
    2. 3.2 TINA - TI 仿真
    3. 3.3 元件选型
  7. 4测量设置
    1. 4.1 REF54250CDR 噪声测量设置
  8. 5滤波器板设计
    1. 5.1 原理图
      1. 5.1.1 原理图图像
    2. 5.2 布局
    3. 5.3 物料清单
  9. 6参考资料

滤波器原理图

该带通滤波器已通过 TI-TINA 进行仿真,以验证频率响应。

GUID-20230908-SS0I-VMQX-JKLJ-F2XX43S1BKMJ-low.svg图 3-2 TINA-TI 中的滤波器原理图