ZHCADI0 December 2023 REF54
本应用手册介绍了针对精密串联基准的低闪烁噪声(0.1Hz 至 10Hz 频带)测量方法和测试设置建议。低噪声测量需要超低设置噪声,这可以通过为带通滤波器选择低噪声 BOM 以及适当的设计或布局技术来实现。超低噪声基准 REF54250CDR(闪烁噪声 = 275nV 峰峰值,NR 引脚上有 100μF 电容器)用于说明元件选型和电路板设计,以便以小于 1.5% 的误差测量测量设置中的本底噪声。